เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tapiflex Platinium 100
Tarkett

Tapiflex Platinium 100

Tapiflex Platinium is a high-end acoustic; extremely durable heterogeneous vinyl floor for commercial use. The collection strikes a unique balance between acoustic properties (17dB sound reduction) and indentation properties (0.07mm) for improved rolling capability. Thanks to its inlaid manufacturing process, including the generous opaque wear layer on all references, the design has depth and remains extremely stable over time.

It is treated with our new trademarked Tektanium coating for better stain resistance, easier cleanability and cost-effective maintenance.

Also available in compact format with Acczent Platinium, this collection is part of the Excellence global design solution including wall coverings, stairs and accessories.

สเปคสินค้า
    • Made in France
    • Extreme resistance with 1mm wear layer
    • Excellent acoustic to indentation ratio with 17dB / 0,07mm indentation resistance
    • Unique Tektanium coating
    • Full Floor, Wall and Stairs coordination
    • ReStart ready
    • 25% of recycling content
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tapiflex-platinium-100
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Heterogeneous vinyl
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา