เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aqua Multisafe
Tarkett

Aqua Multisafe

Using a surface-embossing technology that provides innovative slip-resistance, Aqua Multisafe is a floor for use in wet areas such as collective showers, locker rooms, collective housing and healthcare facilities. Treated with our Top Clean XP surface protection for easy cleaning and resistant to scratches and stains. Part of an all-inclusive wetroom concept including coordinated walls and accessories.

Part of Aquasens, the complete wetroom concept including coordinated floors and accessories. Also coordinate with Protectwall and Excellence floors for other areas of the building.

สเปคสินค้า
    • Anti-slip floors: class C barefoot, R10 shod thanks to Safetech anti-slip finishing
    • Hygienic and easy to clean, Top Clean XP surface treatment
    • Natural and modern designs: wood, concrete, marble and terrazzo
    • Approved DSDC Dementia-friendly designs
    • Optimal Indoor air quality and phthalate free
    • 33% recycled content
    • Recycable offcuts
    • Made in France
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-aqua-multisafe
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Heterogeneous vinyl
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา