เผยแพร่สินค้าของคุณ
Granit Multisafe
Tarkett

Granit Multisafe

Granit Multisafe is an extremely durable safety floor that helps prevent the risk of slipping in schools, hospitals and other wet areas like public bathrooms and shower rooms. A studded anti-slip grip provides a high level of protection for bare feet, even when the floor is covered with soap and water. The 8 new colours are specially designed to coordinate with the other products and accessories of the iQ Granit multi-solution family.


Part of Aquasens, the complete wetroom concept including coordinated floors and accessories. Also coordinate with Protectwall and Excellence floors for other areas of the building.

สเปคสินค้า
    • Studded, anti-slip floors: class C barefoot, R10 shod
    • Hygienic and easy to clean
    • Recyclable offcuts and post-use
    • 25,5% recycled content
    • Optimal indoor air quality and phthalate free
    • Made in Sweden
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-granit-multisafe
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Homogeneous vinyl
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา