เผยแพร่สินค้าของคุณ
iD Click Ultimate 30
Tarkett

iD Click Ultimate 30

iD Click Ultimate takes rigid surface flooring to the next level. Now, you can combine the look, feel and strength of wood and stone with all the advantages of luxury vinyl tiles. Easily installed on almost all surfaces - even ceramic tiles - iD Click Ultimate allows you to deliver perfect installations and meet your project’s and client’s requirements in minimum time.

Tarketts proprietary TEKTANIUM™ PU coating guarantees easy maintenance and unequalled protection of its eye-catching ultra matt finish. In addition, Soundblock acoustic backing reduces harsh heel to floor sounds to a near whisper.

สเปคสินค้า
    • Made in Europe
    • Unrivalled Natural wood and stone designs
    • Ultra matt TEKTANIUM™️ finish
    • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
    • Install directly over most existing floorings
    • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
    • Low CO2 emissions
    • Recyclable through ReStart®️
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-id-click-ultimate-30
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Modular Vinyl
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา