เผยแพร่สินค้าของคุณ
iD Inspiration Click Solid 55
iD Inspiration Click Solid 55
iD Inspiration Click Solid 55
iD Inspiration Click Solid 55
iD Inspiration Click Solid 55
    Tarkett

    iD Inspiration Click Solid 55

    iD Inspiration Click achieves more rapid and easier installation thanks to its fold-down click system. We’ve reinforced the rigidity for our iD Inspiration Click Solid 30 and 55 designs, moving away from resilient to semi-rigid characteristics. The rigidification grants extra stability to our products and offers the possibility to place them directly over existing flooring and ceramic tiles with tight joints (see installation notice).

    สเปคสินค้า
      • Engineered for high traffic environments
      • Fast installation
      • Easy renovation
      • Easy-care and low-maintenance
      • 42 decors
      • 4 formats
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tarkett-id-inspiration-click-solid-55
    • Product familyTARKETT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Modular Vinyl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา