เผยแพร่สินค้าของคุณ
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
    Tarkett

    iD Inspiration High Traffic 70

    iD Inspiration delivers enhanced modularity that enables agile transformation of space to meet the evolving demands of work and life without compromising on health and the environment. Meanwhile, its nature-inspired colours and themes – heightened by the ultra-realism of high definition printing – enable you to choose the best of natural designs embedded in the highest-performing vinyl materials to achieve feel-good interiors. iD Inspiration HT 70 has been designed for the most intense traffic areas. It withstands heavy loads and indentation, enabling maximum resistance to both static and rolling heavy loads up to 800 kg.

    สเปคสินค้า
      • Unequalled resistance
      • Best ultra mat finish
      • High definition printing
      • 100 decors
      • 7 formats
      • 3 EiR designs in 14 colours
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tarkett-id-inspiration-high-traffic-70
    • Product familyTARKETT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Modular Vinyl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยลักเซมเบิร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา