เผยแพร่สินค้าของคุณ
iQ Natural
iQ Natural
iQ Natural
    Tarkett

    iQ Natural

    Offered in 35 colours inspired by nature, iQ Natural is the first and only homogeneous vinyl flooring made with around 75% natural or renewable raw materials. As part of the iQ range, this high-performance vinyl floor offers extreme durability as well as superior wear, stain and abrasion resistance for all heavy-traffic areas. No need for polish or wax, a simple dry-buffing is enough to restore this floor's original appearance.”

    สเปคสินค้า
      • Made with around 75% natural or renewable raw materials
      • Ideal for heavy-traffic areas
      • Best life-cycle cost on the market
      • Unique dry-buffing surface restoration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tarkett-iq-natural
    • Product familyTARKETT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Homogeneous vinyl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา