เผยแพร่สินค้าของคุณ
iQ Natural Acoustic
Tarkett

iQ Natural Acoustic

iQ Natural acoustic next generation is the solution is the world’s first acoustic floor with bio-attributed vinyl that replaces traditional fossil oil with renewable biomass feedstock – produced using mass balance principles and certified by third-party auditors.

On top of its great acoustic & durability performance, ideal for spaces where sound comfort is key, such as school corridors, kinder gardens or public buildings, this sustainable vinyl floor provides a flooring solution offering a greenhouse gas emission reduction of 60%, when compared to average homogeneous vinyl floors. iQ Natural acoustic is amongst the lowest carbon footprint resilient flooring on the market.

สเปคสินค้า
    • World’s first homogeneous floor with bio-attributed vinyl under the mass balance principles
    • Carbon neutral production
    • Really closing the loop: Re-Start, including post-use recycling
    • Best life-cycle cost on the market
    • 15dB impact sound reduction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-iq-natural-acoustic
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic flooring
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา