เผยแพร่สินค้าของคุณ
Originale Essenza+ (2.5mm)
Tarkett

Originale Essenza+ (2.5mm)

This collection is C2C Certified® Gold. The most sustainable flooring solution on the market, Originale linoleum is made with 97% of natural raw materials, and 77% of renewable materials. Inspired by the natural purity design of our 100% Linen design, Originale fuses delicately distinctive patterns with soft colours made from the finest pigments. The unique palette of tone on tone shades takes its cue from nature. Treated with our new Essenza+, an improved non-PU acrylic surface protection.

สเปคสินค้า
    • Cradle to Cradle certified® Gold
    • Carbon negative from cradle to gate
    • Recyclable post-use
    • Soft colours inspired by nature with carefully selected pigments
    • Essenza+ non-PU acrylic surface treatment with improved durability
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-linoleum-originale-essenza-2-5-mm
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Linoleum
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นเสื่อน้ำมัน
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLinoleum Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา