เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linoleum Static Dissipative xf² (2.5mm)
Tarkett

Linoleum Static Dissipative xf² (2.5mm)

A safe, sustainable flooring designed for static control near computer, electronic and telecommunications equipment in medical, manufacturing, education and industry environments. One of the most sustainable flooring solutions on the market, our linoleum is made with up to 97% of natural raw materials. It is treated with our unique xf² surface protection for extreme durability, easy cleaning and cost-effective maintenance.

สเปคสินค้า
    • Static Dissipative performance R ≤ 108Ω
    • Timeless marbled pattern
    • Recyclable post-use
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent durability and chemical resistance
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-linoleum-static-dissipative-xf2-2-5mm
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Linoleum
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นเสื่อน้ำมัน
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLinoleum Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา