เผยแพร่สินค้าของคุณ
Style Elle Silencio (3.8mm)
Tarkett

Style Elle Silencio (3.8mm)

This acoustic solution offers an excellent sound reduction of 19dB. A creative, dynamic pattern featuring directional linear design, ideal for creating a sense of direction in corridors and open areas. One of the most sustainable flooring solutions on the market, our linoleum is made with up to 97% of natural raw materials. Treated with our unique xf²surface protection for extreme durability, easy cleaning and cost-effective maintenance.

สเปคสินค้า
    • 19dB sound reduction
    • Good underfoot comfort
    • Directional linear design with matt aspect
    • Recyclable post-use
    • Cradle to Cradle certified® Silver
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent durability and chemical resistance
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-linoleum-style-elle-silencio-3-8-mm
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Linoleum
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นเสื่อน้ำมัน
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLinoleum Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา