เผยแพร่สินค้าของคุณ
Style Emme xf² (2.5mm)
Tarkett

Style Emme xf² (2.5mm)

A design combining tone on tone with a subtle marble pattern to fashion a modern classic that has a timeless quality.One of the most sustainable flooring solutions on the market, our linoleum is made with up to 97% of natural raw materials. Treated with our unique xf²surface protection for extreme durability, easy cleaning and cost-effective maintenance.

สเปคสินค้า
    • Combining tone on tone with subtle marble pattern, and a matt aspect
    • Carbon negative from cradle to gate
    • Recyclable post-use
    • Cradle to Cradle certified® Silver
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent durability and chemical resistance
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-linoleum-style-emme-xf2-2-5mm
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Linoleum
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นเสื่อน้ำมัน
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLinoleum Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา