เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProtectWall 1.5mm
Tarkett

ProtectWall 1.5mm

Designed for corridors and patient rooms in highly demanding environments, ProtectWALL 1.5 is a high-performance vinyl wall covering that protects walls against impacts, shocks, scratches, stains and chemicals. Flexible and easy-to-install (less joints than stiff plates), it helps to lower repair and maintenance costs by reducing damage to walls. It is treated with our Top Clean XP surface protection for easy cleaning (rated excellent at Riboflavin test).

The range embodies a contemporary spirit, resonating deeply with the essence of nature. A captivating array of colours and patterns that encapsulate the fusion of modernity with timeless natural motifs.

ProtectWall is part of a global solution that also includes floors and stairs. Last but not least, it is phthalate free.

สเปคสินค้า
    • Made in Europe
    • Exceptional impact and scratch resistance
    • Excellent cleanability (Riboflavin test)
    • Priority to hygiene and effortless maintenance
    • Highly resistant to bacteria
    • Very low TVOC level (≤10μg/m³ (after 28 days))
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-protectwall-1-5mm
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wallcovering
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_45
  • Uniclass 2015 DescriptionWall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
  • OmniClass Number23-15 15 19
  • OmniClass TitleWall Coverings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)