เผยแพร่สินค้าของคุณ
Omnisports Speed
Tarkett

Omnisports Speed

Now with our new X3LT Technology for enhanced game experience!


Omnisports Speed (3.45 mm) is a comfortable floor commonly used in fitness clubs, boxing gyms and primary school sports halls. Combining walking and acoustic comfort where it matters most, Omnisports Speed (3.45 mm) offers good resistance to rolling loads and indentation.

Omnisports Speed (3.45mm) is reinforced with our factory-applied and trademarked Top Clean XP™ surface treatment for extra durability and cost-effective maintenance.

สเปคสินค้า
    • Made in France
    • Walking and acoustic comfort
    • High resistance to indentation marks: 0.18mm
    • High resistance to rolling loads
    • Optimal stain and scratch resistance: 0.65 mm-thick vinyl reinforced wear layer
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tarkett-sports-omnisports-speed
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Indoor Sports
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3.45
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.04
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา