เผยแพร่สินค้าของคุณ
Speed Table Tennis
Speed Table Tennis
    Tarkett

    Speed Table Tennis

    1.9 จาก 5 ดาว1.9(15 รีวิว)

    Now with our new X3LT Technology for enhanced game experience !


    Omnisports Speed Table Tennis (3.45 mm) is a specialty vinyl flooring solution conceived to respond to specific needs of table tennis practice.

    Omnisports Speed Table Tennis (3.45 mm) specific embossing offers the perfect grip allowing players to focus on the game.

    Omnisports Speed Table Tennis (3.45 mm) is reinforced with our factory-applied and trademarked Top Clean XP™ surface treatment for extra durability and cost-effective maintenance.

    สเปคสินค้า
      • Made in France
      • Balanced grip thanks to textured surface with specific embossing
      • Superior resistance to indentation marks: tables, etc
      • Underfoot comfort
      • Optimal stain and scratch resistance: 0.70 mm-thick reinforced vinyl wear layer
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tarkett-sports-omnisports-speed-table-tennis
    • Product familyTARKETT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Indoor Sports
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3.45
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.04
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา