เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
    Tarkett

    Tapiflex Essential 50

    The Tapiflex Essential 50 collection with its 42 decors is designed to be easily associated with Excellence and Tapiflex Stairs in commercial and semi commercial applications especially Education, Aged Care and Housing applications. Essential may also coordinated with our new KS 61 range of skirtings. Certain references are now also available in tiles for allover designs and planks for wood patterns.In addition, the range now includes a new compact version, Acczent Essential, for 10 decors with a 0,70mm WL. Thanks to its high-density foam backing, it offers best-in-class acoustic performance (20dB sound reduction) and good underfoot comfort. It is treated with our trademarked Top Clean XP surface protection for extreme durability and cost-effective maintenance.

    สเปคสินค้า
      • Best in class 20dB impact sound reduction
      • Rolls available in 20m (acoustic or compact)
      • Tiles available in 50x50 cm (acoustic)
      • Planks available in 100x25cm (acoustic)
      • Good underfoot comfort
      • Cost-effective maintenance
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tarkett-tapiflex-essential-50
    • Product familyTARKETT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic flooring
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3.3
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา