เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: catnic-ctj
แบรนด์: Tata Steel
Product family: Lintels
กลุ่มสินค้า: Catnic
วันที่เผยแพร่: 2016-08-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน:
ผลิตใน: United Kingdom

หมวดหมู่ BIMobject : การก่อสร้าง - คานและทับหลัง
IFC classification: Structural Member
ชื่อ UNSPSC: Steel beams
รหัส UNSPSC: 30101704
Uniclass 1.4 รหัส: L3241
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Lintels
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 รายละเอียด: Lintels
จำนวน OmniClass: 23-13 21 25 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls