เผยแพร่สินค้าของคุณ
Celsius 355 CHS - Hot Finished Circular Hollow Sections Grade 355
Celsius 355 CHS - Hot Finished Circular Hollow Sections Grade 355
Celsius 355 CHS - Hot Finished Circular Hollow Sections Grade 355
Celsius 355 CHS - Hot Finished Circular Hollow Sections Grade 355
Celsius 355 CHS - Hot Finished Circular Hollow Sections Grade 355
Celsius 355 CHS - Hot Finished Circular Hollow Sections Grade 355
    Tata Steel

    Celsius 355 CHS - Hot Finished Circular Hollow Sections Grade 355

    Celsius® 355 is the product to choose for all critical applications where failure is simply not an option. Available in a wide range of circular, square, rectangular and elliptical hollow sections. The strength and weldable qualities of Celsius 355 mean that it can be used for all structural and mechanical applications, including multi-storey columns, space frames, lattice beams and frames for machinery & trailers. Made exclusively from normalised, fine grain steel with a yield strength of 355 N/mm2, Celsius 355 is fully stress-relieved with uniform mechanical properties and manufactured to the standard grade EN 10210 S355 NH. Other grades, including those with improved impact qualities are available on request.
    สเปคสินค้า
    • High strength hot finished hollow sections suitable for all construction and mechanical applications. Celsius 355 is suitable for all internal and external applications to BS5950-1:2000, EN1993 and BS5400. Celsius 355 hollow sections are supplied with a minimum yield strength of 355 N/mm2 and comply fully with the European Standard for hot finished structural hollow sections, EN10210:S355NH.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.celsius-355-chs
    • Product familyStructural Hollow Sections
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Celsius 355
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
    • IFC classificationStructural Member
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_52_16
    • Uniclass 2015 DescriptionCarbon steel hot-finished hollow sections
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Steel for Buildings
    • OmniClass Number23-13 35 11 13 11
    • OmniClass TitleColumns
    • CSI UniFormat II CodeB10
    • CSI UniFormat II TitleSUPERSTRUCTURE

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เกาะไอล์ออฟแมน
    เกิร์นซีย์
    โครเอเชีย
    เจอร์ซีย์
    เช็กเกีย
    ซานมาริโน
    เซอร์เบีย
    ไซปรัส
    เดนมาร์ก
    นครรัฐวาติกัน
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    บัลแกเรีย
    บาร์เบโดส
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    มอนเตเนโกร
    มอลโดวา
    มอลตา
    มาซิโดเนียเหนือ
    โมนาโก
    ยิบรอลตาร์
    ยูเครน
    เยอรมนี
    รัสเซีย
    โรมาเนีย
    ลักเซมเบิร์ก
    ลัตเวีย
    ลิกเตนสไตน์
    ลิทัวเนีย
    สเปน
    สฟาลบาร์และยานไมเอน
    สโลวาเกีย
    สโลวีเนีย
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะแฟโร
    หมู่เกาะโอลันด์
    ออสเตรีย
    อันดอร์รา
    อิตาลี
    เอสโตเนีย
    แอลเบเนีย
    ไอซ์แลนด์
    ไอร์แลนด์
    ฮังการี