เผยแพร่สินค้าของคุณ
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archived

    ComFlor® 51+ - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 51+ is a completely new profile that is the latest evolution of a long line of re-entrant profile design, the favoured profile shape for a vast number of projects in Britain since the 1970's. It provides a virtually flat soffit and the best available composite deck fire performance for both slab and beams. The new embossments give excellent composite slab strength characteristics and the classic re-entrant profile shape the most effective shear stud interaction. Dovetail grooves at 150mm centres provide the best possible anchorage for services underneath.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.comflor51
    • Product familyComposite Floor Deck
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ComFlor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)51
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks