เผยแพร่สินค้าของคุณ
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archived

    ComFlor® 80 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 80 is the big sister to ComFlor® 60 with the same round shoulder combined profile technology applied to an 80 deep trapezoidal shape to give big spans. The use of this profile allows a designer to reduce still further the number of secondary beams in a building to give a cleaner lower cost structure. It allows central stud placement to ensure effective composite beam design and is 600mm cover to give lighter weight sheets in accordance with Health and Safety guidelines.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.comflor80
    • Product familyComposite Floor Deck
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ComFlor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks