เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Fischer Profil - Profiles - Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: fischer-profil-wall
แบรนด์: Tata Steel
Product family: Wall Systems
กลุ่มสินค้า: Fischer Profil
วันที่เผยแพร่: 2017-01-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)
Fischer Profil Wall Cladding Profiles consist of 2 types: FischerTRAPEZ and FischePANEEL . Depending on the profile design, FischerTRAPEZ elements are suited to various applications involving walls. Their range of geometries and material thicknesses open up a variety of design options for appealing architecture. Perforated FischerTRAPEZ acoustic profiles are used as the inner sheet whenever the sound level is to be reduced. FischePANEEL allows for easy and fast installation. It is suitable for application as a single-sheet wall element, outside sheet of multi-sheet walls or as a wall cladding material, e.g., for refurbishments.

CE marked to EN 14782 as required. Steel (according to DIN EN 10346). 1064 coverwith deck & available in lengths from 50mm to 22m. Available with various finishes including: Colorcoat to 15my or 25my, Colorcoat Prisma, Colorcoat HPS200 Ultra and 55% ALZN AZ 185 (depending on product). Fire Rating of Class A1


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : ผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
Uniclass 1.4 รหัส: JH31
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 รายละเอียด: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference รหัส: 25-20-68-50
NBS Reference รายละเอียด: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
จำนวน OmniClass: 23-15 15 17 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Metal Wall Cladding Sheets