เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system
Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system
    Tata Steel
    Archived

    Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system

    Fischer Profil FischerTHERM wall sandwich panel - FischerTHERM is an insulated, visible-fix, architectural wall-cladding panel that is quick and easy to install for fast build times. Adjustment base available. They are an insulated, flat architectural wall-cladding panels that are offered in a wide range of colours with long-term performance.
    สเปคสินค้า
    • Fischer Profil FischerTHERM Sandwich panels have insulation as follows: CFC-, HCFC-free, pentane-blown foam system with a closed cell structure. Panels are fire rated to: B-s3-d0 according to DIN EN 13501-1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fisher-therm-wall
    • Product familyWall Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fischer Profil
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองInsulation
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_14_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal composite panel cladding systems
    • OmniClass Number23-15 13 19 17
    • OmniClass TitleComposite Wall Panels

    สินค้าใกล้เคียง

    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (7)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)