เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Monopanel - Plank Profiles - Facade Rainscreen Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: monopanel-rainscreen
แบรนด์: Tata Steel
Product family: Wall Systems
กลุ่มสินค้า: Monopanel
วันที่เผยแพร่: 2017-06-20
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)
Our Monopanel Deauville plank profile is a cladding system with hidden fastening, allowing superior aesthetics for architectural façades and thermal insulation from the exterior. They can be used as single skin or in built-up systems

CE Marking according to EN 14782. 300 mm cover width - standard length on demand from 500 up to 8000 mm. Available with a Fire Rating of Class A1 (galvanized, magizinc, PE15, PE25)


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: France
ผลิตใน: France

หมวดหมู่ BIMobject : ผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
Uniclass 1.4 รหัส: JH31
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_25_20_68_50
Uniclass 2015 รายละเอียด: Metal profiled sheet cladding systems
NBS Reference รหัส: 25-20-68-50
NBS Reference รายละเอียด: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
จำนวน OmniClass: 23-15 15 17 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Metal Wall Cladding Sheets