เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Montana - MONTANATHERM® Sandwich Panels (PIR) for wall

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: montana-montanatherm-sp-wps
แบรนด์: Tata Steel
Product family: Wall Systems
กลุ่มสินค้า: Montana
วันที่เผยแพร่: 2017-01-06
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)
MONTANATHERM® sandwich wall elements with hidden or visible fastening. MONTANATHERM® is the predestined construction system for industrial and commercial buildings where rapid building progress, econimic efficiency and high insulation value are required.

CFC and HCFC-free foam core. The elements satisfy the European fire class B-s2-d0 according to DIN EN 13501-1. Foam-free overlapping available on request.
Outer box lining in nom. 0.63 or 0.70 mm steel or aluminium finished in either Colorcoat Polyester 25my or PRISMA® coating 50my. Available in various colours.


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง: Aluminium
ออกแบบใน: Switzerland
ผลิตใน: Switzerland

หมวดหมู่ BIMobject : ผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
Uniclass 1.4 รหัส: JH43
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Metal panel cladding/features
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-20-52
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Metal Composite Panel Cladding Systems
Uniclass 2015 รหัส: Pr_25_71_50_22
Uniclass 2015 รายละเอียด: Composite panels
NBS Reference รหัส: 25-20-52
NBS Reference รายละเอียด: Metal Composite Panel Cladding Systems
จำนวน OmniClass: 23-15 13 19 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Composite Wall Panels