เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Trisomet® Roof System- Insulated Composite/Sandwich roof panel

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: trisomet-roof
แบรนด์: Tata Steel
Product family: Roof Systems
กลุ่มสินค้า: Trisomet
วันที่เผยแพร่: 2016-07-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)
Trisomet® Roof System is an insulated panel for roof cladding applications and is third party validated for high standards of quality, thermal performance, fire safety, acoustic performance, air-tightness, water penetration and environmental credentials. The wide spaced trapezoidal steel external skin, provides optimum performance for water drainage, strength and walk ability. As a one-fix component, in panel lengths from 300mm to 20m, the precision and consistency of the panel manufacturing process enables fast construction of the building envelope. It is available in 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm and 135mm insulation thicknesses to meet u-values upto 0.15 W/m2K. Also, as a roofing product, Trisomet® allows easy installation of photovoltaics (PVs).


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน:
ผลิตใน: United Kingdom

หมวดหมู่ BIMobject : ผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
IFC classification: Roof
Uniclass 1.4 รหัส: L52
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 รหัส: SS-20-40-55-50
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Metal Composite Panel Roofing Systems
Uniclass 2015 รหัส: Pr_25_71_50_22
Uniclass 2015 รายละเอียด: Composite panels
NBS Reference รหัส: 20-40-55-50
NBS Reference รายละเอียด: Metal Composite Panel Roofing Systems
จำนวน OmniClass: 23-13 39 11 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Exterior Composite Roof Panels
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings