เผยแพร่สินค้าของคุณ
Calmo upholstered bed
Team by Wellis

Calmo upholstered bed

2.6 จาก 5 ดาว2.6(9 รีวิว)
The first-ever upholstered bed from Team by Wellis Fully and comfortably upholstered, Calmo provides the perfect setting. Without headrest or with headrest 74 cm in leather of fabric, with headrest 109 cm in leather only. Designer Kurt Emi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.calmo1720
  • Product familySleeping
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beds
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-01-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1720
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2280
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLeather
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เตียง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56