เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soléal GY 55 (W)
Technal

Soléal GY 55 (W)

3.5 จาก 5 ดาว3.5(6 รีวิว)
Large sizes - The design is suitable for large sizes, taking greater advantage of available daylight - Sizes up to W 4,3 m x H 2,6 m with high inertia mullions in a 2-leaf frame with a maximum weight of 200 kg per leaf Thermal, weather and acoustic performance - SOLEAL sliders are designed to follow changes in the market: French 2012 standard, air permeability criteria for low consumption buildings, and acoustic requirements Multiple applications - 2, 3 and 4 tracks - From single-track sliding-sash pocket window to 3-track pocket window - From 2- to 4-track internal or external corner solution - From 2- to 3-track internal or external corner pocket window solution - Composite frames and pocket windows - Special frame for direct surface fitting to existing joinery - Cladding (flashings, sills and architraves) as for SOLEAL doors and windows Aesthetic design - Simple form and slender frames - Discreet operating mechanism - Minimalist-style strip reinforcer which may be enhanced with decorative profiles (Technal patent) - Concealed drainage with invisible water evacuation for all applications
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TEC-SO-GY-65
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป