เผยแพร่สินค้าของคุณ
TN ROOF BRM CONCRETE BALLAST
TECHNONICOL

TN ROOF BRM CONCRETE BALLAST

Neekspluatējama inversijas jumta sistēma uz betona pamatnes ar bitumena polimēra segumu un XPS plākšņu siltinājumu

สเปคสินค้า
  • Tradicionāls risinājums, lai izveidotu balasta segumu uz monolīto dzelzsbetona plākšņu pamata. Šīs sistēmas izmantošana ļauj nodrošināt augstu jumta seguma aizsardzības pakāpi pret mehāniskiem bojājumiem un pagarināt visas konstrukcijas kalpošanas ilgumu.

    SISTĒMAS LIETOJUMS:
    dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, viesnīcu kompleksi un citas būves ar dažādu līmeņu jumtiem un lielu seguma laukumu.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TN_ROOF_BRM_CONCRETE_BALLAST_LV
  • Product familyROOF
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FLAT ROOF LATVIA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC coated polyester
  • วัสดุรองPolystyrene (EPS)
  • ออกเเบบโดยลัตเวีย
  • ผลิตโดยลัตเวีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing membranes
  • UNSPSC code30151505
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSingle layer sheet warm roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11 27
  • OmniClass TitlePolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings