CONNECTOR COMPOSITION
The TECNARIA DIAPASON connector consists of a 3 mm thick galvanised steel plate with a ribbed rectangular base plate 70x55 mm, pressed into a "U" shape with two tilted wings. There are four holes In the tilted part to accommodate steel cross bars;
four high-strength steel nails go through the holes provided in the plate and fix the connector to the metal structure.
The available heights are 100 and 125 mm. The nails used are of carbon steel Ø 4.5 mm, length 22.5 mm, Ø head 14 mm. The nails used are of carbon steel Ø 4.5 mm, length 22.5 mm, Ø head 14 mm.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | แอฟริกา |
|---|---|
กรีซ | เคปเวิร์ด |
โครเอเชีย | ตูนิเซีย |
เช็กเกีย | โมร็อกโก |
ซานมาริโน | ลิเบีย |
เซอร์เบีย | แอลจีเรีย |
เดนมาร์ก | |
นครรัฐวาติกัน | |
นอร์เวย์ | |
เนเธอร์แลนด์ | |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |
บัลแกเรีย | |
เบลเยียม | |
โปรตุเกส | |
โปแลนด์ | |
ฝรั่งเศส | |
ฟินแลนด์ | |
มอนเตเนโกร | |
มอลโดวา | |
มอลตา | |
โมนาโก | |
เยอรมนี | |
โรมาเนีย | |
ลักเซมเบิร์ก | |
สเปน | |
สโลวาเกีย | |
สโลวีเนีย | |
สวิตเซอร์แลนด์ | |
สวีเดน | |
สหราชอาณาจักร | |
ออสเตรีย | |
อิตาลี | |
แอลเบเนีย | |
ไอร์แลนด์ | |
ฮังการี |