เผยแพร่สินค้าของคุณ
CTF - Connector for steel floor
Tecnaria

CTF - Connector for steel floor

CONNECTOR COMPOSITION
a 12 mm headed stud;
a rectangular 38x54 mm pressed steel base plate, 4 mm thick. The stud connector and the base plate are riveted together;
two nails going through the two holes of the plate.
All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. The nails used are of carbon steel Ø 4.5 mm, length 22.5 mm, Ø head 14 mm.

สเปคสินค้า
  • Zinc plated steel shear stud connector, 12 mm shank diameter with head, cold riveted to a 38 x 54 x 4 mm base plate, fastened to the steel structure by the two nails. Available shank heights: 40, 60, 70, 80, 90, 105, 125 and 135 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CTF
  • Product familyConnector for steel floors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor reinforcement
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
  • กว้าง (มิลลิเมตร)54
  • ความลึก (มิลลิเมตร)38
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.11
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
  • IFC classificationStructural Connection
  • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
  • OmniClass Number23-13 31 21 11
  • OmniClass TitleReinforcement Components

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา