เผยแพร่สินค้าของคุณ
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
    Tecnaria

    CTL MAXI - Connector for wood floors

    CONNECTOR COMPOSITION
    A 12 mm headed stud
    A 4 mm thick 50x75 rectangular pressed base plate with folded corners to create crampons. The stud connector and the base plate are cold riveted together.
    Two 10 mm coach screws going through the two holes of the plate.
    Galvanised steel screw with sharp Ø 10.0 mm tip, length 100, 120 and 140 mm. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.

    สเปคสินค้า
    • Dowel connector comprising a 75 x 50 x 4 mm base plate with crampons and two holes for 10 mm diameter screws with tapered necks and a 12 mm diameter zinc coated dowel, riveted to the plate. Available dowel heights: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 and 200 mm. Available screw lengths: 100, 120 and 140 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CTL-MAXI
    • Product familyCTL MAXI
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Connector for wood floors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)75
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
    • IFC classificationStructural Connection
    • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
    • OmniClass Number23-13 31 21 11
    • OmniClass TitleReinforcement Components

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา