เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

MINI CEM - Connector for concrete floor

CONNECTOR COMPOSITION The TECNARIA MINI CEM screw connector stud for reduced thickness concrete slabs consists of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, Ø 22.5 mm round head with 6 mm hexagonal insert, Ø 30 mm free-spinning stabilising washer, Ø 10 mm threaded body. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. The connector has been specifically designed and tested for connections with very low concrete thicknesses (so-called micro-concretes), and it's made of very high performance steel.
สเปคสินค้า
  • Galvanised screw stud connector and free-spinning washer for reduced thickness concrete casting. Element consisting of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, free-spinning washer, Ø 22.5 mm head, Ø 10 mm x 60 mm long threaded body.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MINI-CEM
  • Product familyConnector for concrete floors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor reinforcement
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)10
  • ความลึก (มิลลิเมตร)10
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.07
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
  • IFC classificationStructural Connection
  • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
  • OmniClass Number23-13 31 21 11
  • OmniClass TitleReinforcement Components

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา