เผยแพร่สินค้าของคุณ
DCMC GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser
Tecnica Srl

DCMC GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser

High-induction circular diffuser with adjustable cones made up of concentric truncated cone profiles. Height adjustable by means of an adjustment screw in order to change the direction of the air jet in relation to the required thermal conditions. – INSTALLATION HEIGHT: 2.7 – 6 m – APPLICATION: room cooling and heating
สเปคสินค้า
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DCMC-GUARNIZIONE
  • Product familyDiffusion
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DCMC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Air Diffusers

พื้นที่การขาย

ยุโรป