เผยแพร่สินค้าของคุณ
DCMQ Adjustable cone circular diffuser
Tecnica Srl

DCMQ Adjustable cone circular diffuser

High-induction circular diffuser with adjustable cones made up of concentric truncated cone profiles on a square panel, suitable for installation on false ceilings with 600×600 panels. Height adjustable by means of an adjustment screw in order to change the direction of the air jet in relation to the required thermal conditions.
สเปคสินค้า
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: 2.7 – 6 m – USE: room cooling and heating
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DCMQ
  • Product familyDiffusion
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DCMQ
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Air Diffusers

พื้นที่การขาย

ยุโรป