เผยแพร่สินค้าของคุณ
DCMQ THERM Adjustable cone circular diffuser
DCMQ THERM Adjustable cone circular diffuser
    Tecnica Srl

    DCMQ THERM Adjustable cone circular diffuser

    High-induction circular diffuser with adjustable cones made up of concentric truncated cone profiles on a square panel, suitable for installation on false ceilings with 600×600 panels. Height adjustable by means of an adjustment screw in order to change the direction of the air jet in relation to the required thermal conditions.
    สเปคสินค้า
    • SPECIFICATIONS – MATERIAL: aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: 2.7 – 6 m – USE: room cooling and heating
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DCMQ-THERM
    • Product familyDiffusion
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DCMQ
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Air Diffusers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป