เผยแพร่สินค้าของคุณ
DHT Orientable nozzle diffuser
Tecnica Srl

DHT Orientable nozzle diffuser

High-induction adjustable conical nozzle diffuser with direct duct mounting and EPDM sealing gasket. The central body can be easily adjusted or rotated 180° for maximum throw. – INSTALLATION HEIGHT: up to 25/30m – APPLICATION: cooling and heating for wide areas
สเปคสินค้า
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Pickled Steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DHT
  • Product familyDiffusion
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DHT
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Air Diffusers

พื้นที่การขาย

ยุโรป