เผยแพร่สินค้าของคุณ
DSRS Variable geometry diffuser
Tecnica Srl

DSRS Variable geometry diffuser

Variable geometry diffuser developed for rooms with high ceilings where a long throw and a high induction ratio are required. Made up of a housing in which individually or simultaneously adjustable deflectors are fitted (if required) in order to change the direction of the air jet in relation to the thermal conditions required. – DSR: Manual blades adjustment – DSRS: Simultaneously blades adjustment
สเปคสินค้า
  • SPECIFICATIONS – HOUSING MATERIAL: aluminium – DEFLECTOR MATERIAL: steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: up to 16 m – USE: room cooling and heating
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DSRS-DSR
  • Product familyDiffusion
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DSRS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Air Diffusers

พื้นที่การขาย

ยุโรป