เผยแพร่สินค้าของคุณ
H75 Road sign
Tecnivial

H75 Road sign

Cylindrical road delineator with different height and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
สเปคสินค้า
  • According to EN-12899:3 standard. 200 mm Diametre
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.h75-road-sign
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPET
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectป้ายสัญลักษณ์ - ป้ายสัญลักษณ์ทั้งหมด
  • รหัส ETIMEC003588
  • ชื่อ ETIMTraffic management/road signage
  • Uniclass 2015 CodePr_40_10_77_72
  • Uniclass 2015 DescriptionRoad traffic signs
  • OmniClass Number23-39 11 15 17
  • OmniClass TitleTraffic Signals

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย