เผยแพร่สินค้าของคุณ
R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
    สเปคสินค้า
    • According to EN-12899:1 standard. 1, 65 kg (60 cm) 2,45 kg (90cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.r-502-road-sign
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1.8
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibreglass reinforced polymer composite
    • วัสดุรองPolyester resin
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectป้ายสัญลักษณ์ - ป้ายสัญลักษณ์ทั้งหมด
    • รหัส ETIMEC003588
    • ชื่อ ETIMTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 CodePr_40_10_77_72
    • Uniclass 2015 DescriptionRoad traffic signs
    • OmniClass Number23-39 11 15 17
    • OmniClass TitleTraffic Signals

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย