เผยแพร่สินค้าของคุณ
S13 Pedestrian crossing Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
S13 Pedestrian crossing Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    S13 Pedestrian crossing Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Square signal of different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
    สเปคสินค้า
    • According to EN-12899:1 standard. 2 Kg (60x60cm) 3 Kg (90x90cm) 60x60cm 90x90cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.s13-road-sign
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1.8
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibreglass reinforced polymer composite
    • วัสดุรองPolyester resin
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectป้ายสัญลักษณ์ - ป้ายสัญลักษณ์ทั้งหมด
    • รหัส ETIMEC003588
    • ชื่อ ETIMTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 CodePr_40_10_77_72
    • Uniclass 2015 DescriptionRoad traffic signs
    • OmniClass Number23-39 11 15 17
    • OmniClass TitleTraffic Signals