เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI EOLO 3 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

MINI EOLO 3 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

The plenum built with sintered expanded polyester is provided together with engines and rounded shutters.

The automatic managing of the shutter allows to the throttle to be settled in different prearranged position 0% - 33% - 66 % e 100%.

A by-pass compensates the air flow outgoing from the "Eolo" or "Mini Eolo" plenum, avoiding annoying noises.

The shockproof abs by-pass operates with the thrust of excess air due to the effect of the adjustable counter weight. A slight pressure is exerted on one side of the plenum. Make sure the aperture is directed downwards and the thrust of the bypass blade takes place by means of bolts. The counter weight is achieved by screwing nuts onto the bolts.

สเปคสินค้า
    • Material: made of expanded sintered Polystyrene
    • Thermal conductivity: 0,030 / 0,033 W/mK as defined in EN 12667 / EN 12939 standards
    • Vapor resistance 40/70 μ as defined in EN 12086 standards
    • Operation temperature - 30° / + 90°
    • Water absorption % volume ≤5 As defined in EN 12087 standards
    • Euroclass fire reaction "class E" as defined in "EN 13501-1:2009"
    • Heat performance sp. 30 mm 0,95 m2K/W
    • Made in eps graphite loaded material
    • With integrated collars
    • Total depth including collar 350 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mini-eolo-3-zones-motorized-plenum-in-polystyrene-for-concealed-ceiling-unit
  • Product familyGALAXY
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)251
  • กว้าง (มิลลิเมตร)818
  • ความลึก (มิลลิเมตร)346
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolystyrene (EPS)
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork