เผยแพร่สินค้าของคุณ
Genié Light
Tecnova Group

Genié Light

Genié with "Multifrequency Pulse" technology is the system of electrophysical dehumidification for masonry works. It is a high electronic apparatus efficiency, reliable, long lasting and with very low levels of energy consumption. It's designed and built to guarantee maximum safety, in complete respect and in accordance with current European regulations. The principles of operation of the Genié technology were made unique with the patent, at the Italian Office patents and trademarks - UIBM - n. 0001426485.

สเปคสินค้า
  •  - Mains power supply: 230 V - 50Hz Rated supply voltage: 12 VDC;
     -  Power consumption: <1 W;
     - Operating temperature range: -10 ° C / +70 ° C;
     - Dimensions, in mm: H 200, L 210, P 48;
     - Material: ABS (UL94 HB);
     - Color: white gray RAL9002;
     - Degree of protection: IP40;
     - Weight: ≈1 kg;
     - Range of action: 6m - 10m - 12m - 15m - 20m.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.genie-light
  • Product familyGenié
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Genié Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)210
  • ความลึก (มิลลิเมตร)46
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationHumidifier
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_52_39
  • Uniclass 2015 DescriptionHumidity and temperature probes
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidity Control Equipment
  • OmniClass Number23-33 27 00
  • OmniClass TitleAir Humidity Control Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (16)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)