เผยแพร่สินค้าของคุณ
Genié Pro
Tecnova Group

Genié Pro

Genié with "Multifrequency Pulse" technology is the system of electrophysical dehumidification for masonry works. It is a high electronic apparatus efficiency, reliable, long lasting and with very low levels of energy consumption. It's designed and built to guarantee maximum safety, in complete respect and in accordance with current European regulations. The principles of operation of the Genié technology were made unique with the patent, at the Italian Office patents and trademarks - UIBM - n. 0001426485.

สเปคสินค้า
  • - Mains power supply: 230 V - 50Hz
    - Rated supply voltage: 12 VDC;
    - Power consumption: <1 W;
    - Max absorbed power with 8 satellites <6 W;
    - Operating temperature range: -10 ° C / +70 ° C;
    - Dimensions, in mm: H 200, L 270, P 48;
    - Material: ABS (UL94 HB);
    - Color: Lava, NCS S 7502-B;
    - Degree of protection: IP40;
    - Weight: ≈1kg;
    - Range of action: 6m - 10m - 12m - 15m - 20m.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.genie-pro
  • Product familyGenié
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Genié Pro
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)270
  • ความลึก (มิลลิเมตร)40
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (16)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)