เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range
Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range
Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range
Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range
Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range
Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range
Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range
    TELLIER BRISE SOLEIL

    Sunbreaker by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Recti'ligne range

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)
    Blades of the Recti’Ligne range re monobloc profiles with a rectangular or trapezoidal shape, in extruded aluminum. They are mainly used for: brise-soleil, screen and facade cladding. Finally, they are available in 19 different sections.
    สเปคสินค้า
    • The brise-soleil Recti'Ligne (with an application with Speed Fix) is composed of :
      ›› Support profiles with braces and caps ;
      ›› Blades’ support : Speed Fix ;
      ›› Rectangular of blades ;
      ›› Caps.

      Type of support profile are defined after studies.
      Standard blade lengths are 4000, 5000 and 6000 mm (other lengths available upon request).

      The application type with Speed Fix provide a simple and quick way to install your brise-soleil :
      1) Caps are to be screwed at the ends of the blades ;
      2) The brackets equipped with blades’ supports Speed Fix (delivered preassembled) are to be fixed to the facade ;
      3) The braces are to be clipped in the brackets to hide the screws ;
      4) The blades are to be drilled and riveted to the blades’ supports Speed Fix (powdercoated rivets supplied) ;
      5) Assembly at the customer’s charge.

      The Speed Fix can be provided without brackets to be directly fixed to the facade or structural support.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TEL010008
    • Product familySolar shading
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brise - soleil par fourchettes Speed-Fix pose verticale et lames debout
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา