เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range
Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range
Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range
Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range
Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range
    TELLIER BRISE SOLEIL

    Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range

    Blades of the Azur range are monobloc profiles (except for AS600x70 realized in 2 sections) with an ovoid «aerofoil» shape, in extruded aluminum. They are mainly used for: brise-soleil, screen and facade cladding. Finally, they are available in 13 different sections.
    สเปคสินค้า
    • The brise-soleil Azur with an application in cassette is composed of :
      ›› Blades’ flanges : cassette system ;
      ›› Ovoid «aerofoil» shape of blades.

      Dimensioning of the mounting flanges is defined after studies (thickness and material).
      Standard blade lengths are 4000, 5000 and 6000 mm (other lengths available upon request).

      The application type with cassette system provide a simple and quick way to install your brise-soleil :
      1) The blades are to be screwed between the mounting flanges ;
      2) The modules are to be fixed on the facade (brackets in stand-by position, folded return, between structural supports, etc.) ;
      3) Assembly at the customer’s charge.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TEL010001
    • Product familySolar shading
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brise-soleil entre consoles pose horizontale
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา