เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range
Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range
Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range
Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range
Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range
Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range
Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range
    TELLIER BRISE SOLEIL

    Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
    Blades of the Canicule range are simple profiles in extruded aluminum. They are mainly used for: brise-soleil, screen facade cladding. Finally, they are available in 6 different sections. Other shapes and sections upon request.
    สเปคสินค้า
    • The brise-soleil Canicule (with an horizontal installation and blades below with structural supports) is composed of :
      ›› Structural supports or hinge brackets and strain cable ;
      ›› Brackets ;
      ›› Blades’ supports with a 45° inclination ;
      ›› Blades in C shape ;
      ›› Fascia profile in C shape or finishing end caps.

      Dimensioning of the brackets is defined after studies.
      Standard blade and fascia profile lengths are 4000, 5000 and 6000 mm.

      The horizontal installation and blades below with structural supports type of application provide a simple and quick way to install your brise-soleil :
      1) The blades’ supports are delivered preassembled on the support profiles ;
      2) The support profiles equipped with blades’ supports are to be fixed onto the facade (via structural supports, hinge brackets and strain cables, etc.) ;
      3) The blades are to be clipped on their supports ;
      4) The fascia profile or end caps are to be screwed to the brackets ;
      5) Assembly at the customer’s charge.

      Blades’ junction: Splicing bar system for blades C100 - Splicing bar system for brackets C100C.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TEL010009
    • Product familySolar shading
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brise-soleil à lames clipsables pose horizontale avec lames dessous
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)