เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blade for facade cladding invisible fixing - Harmonie Façade Range
Blade for facade cladding invisible fixing - Harmonie Façade Range
Blade for facade cladding invisible fixing - Harmonie Façade Range
Blade for facade cladding invisible fixing - Harmonie Façade Range
Blade for facade cladding invisible fixing - Harmonie Façade Range
Blade for facade cladding invisible fixing - Harmonie Façade Range
Blade for facade cladding invisible fixing - Harmonie Façade Range
Blade for facade cladding invisible fixing - Harmonie Façade Range
    TELLIER BRISE SOLEIL

    Blade for facade cladding invisible fixing - Harmonie Façade Range

    Blades of the Harmonie Façade range are interlocking profiles with a square or rectangular shape in extruded Aluminum. They are mainly used for: brise-soleil, screen and facade cladding. Finally, they are available in 10 different sections.
    สเปคสินค้า
    • The Harmonie Façade decorative blade is composed of :
      ›› Support profile (HFS) ;
      ›› Hood profile (HFC) ;
      › ›End caps.

      Standard blade lengths are 4000, 5000 and 6000 mm (other lengths available upon request).
      End cap of the HF42x100 is made in ABS.

      The front mount application system provide a simple and quick way to enhance your facade :
      1) The support profiles HFS are to be drilled and fixed to the facade ;
      2) The hood profiles HFC are to be clipped on the support profiles HFS ;
      3) The end caps are to be glued or screwed at both ends of the blade ;
      4) The blade is to be drilled and secured ;
      5) Assembly at the customer’s charge.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TEL010011
    • Product familyFacade cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lame d'habillage de façade fixation invisible
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)