เผยแพร่สินค้าของคุณ
Titan Header Framing System - Clip Only
Titan Header Framing System - Clip Only
    Telling Industries
    Archived

    Titan Header Framing System - Clip Only

    The Titan one-piece wide flange header and jamb offers a better solution for framing multiple openings than the conventional lay-in or boxed headers.

    Benefits:

    • Saves over 50% in installation and material over conventional lay-in or box headers
    • Substantial reduction in number of screws needed over conventional framing.
    • No more built-up jambs and headers.
    • Header quickly attaches to jamb with fully tested, pre-drilled Titan Header Clip.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.titan-header-system-clip
    • Product familyExterior Framing - Structural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Titan Header System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - โครงกรอบและโครงถัก
    • IFC classificationStructural Member
    • UNSPSC nameStructural building products
    • UNSPSC code3013
    • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_75
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural framing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Steel Framing
    • OmniClass Number23-13 35 00
    • OmniClass TitleFraming Products