เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tell Manufacturing DC100018 12641 Adjustable Aluminum Closer, Grade 1, Size 1-4
Tell Manufacturing DC100018 12641 Adjustable Aluminum Closer, Grade 1, Size 1-4
Tell Manufacturing DC100018 12641 Adjustable Aluminum Closer, Grade 1, Size 1-4
Tell Manufacturing DC100018 12641 Adjustable Aluminum Closer, Grade 1, Size 1-4
Tell Manufacturing DC100018 12641 Adjustable Aluminum Closer, Grade 1, Size 1-4
Tell Manufacturing DC100018 12641 Adjustable Aluminum Closer, Grade 1, Size 1-4
Tell Manufacturing DC100018 12641 Adjustable Aluminum Closer, Grade 1, Size 1-4
    Tell Manufacturing

    Tell Manufacturing DC100018 12641 Adjustable Aluminum Closer, Grade 1, Size 1-4

    Commercial grade 1 door closer, 2 million cycles, adjustable size 1-4, fits interior 2'6", exterior 3'0", aluminum finish, ADA compliant, with parallel arm bracket and back check, same Hole pattern as Norton 1600 and Yale 50 series.

    As Featured On Amazon.com

    #doorcloser

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tell-Manufacturing-12641-600-Series-Adjustable-Door-Closer
    • Product familyCommercial Door Closer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์600 Series
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3.5
    • กว้าง (นิ้ว)5
    • ความลึก (นิ้ว)13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • UNSPSC nameDoor closers
    • UNSPSC code30171514
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 19 11 19 11
    • OmniClass TitleDoor Closers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)