เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tell Manufacturing DC100022 12644 Commerical Aluminum Door Closer, Grade 1, Size 4
Tell Manufacturing DC100022 12644 Commerical Aluminum Door Closer, Grade 1, Size 4
    Tell Manufacturing

    Tell Manufacturing DC100022 12644 Commerical Aluminum Door Closer, Grade 1, Size 4

    Size 4, Commercial Grade 1 Closer 2 Million Cycles, Fits Interior 3'6", Exterior 3'0", Aluminum Finish With Parallel Arm Bracket and Back check, Same Hole Pattern As Norton 1600 and Yale 50 Series.

    As Featured On Amazon.com

    #doorcloser

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tell-Manufacturing-12644-600-Series-Door-Closer
    • Product familyCommercial Door Closer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์600 Series
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3.5
    • กว้าง (นิ้ว)5
    • ความลึก (นิ้ว)13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • UNSPSC nameDoor closers
    • UNSPSC code30171514
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 19 11 19 11
    • OmniClass TitleDoor Closers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)